Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom - široká príruba

Na sklade

These Wide Flange Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use. Their nitrile gasket seals the plug to the mating surface for leak-tightness. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

Its wide flange design keeps any paint flakes from the hole when removed. It is easy to install or remove by hand, screwdriver, or torque wrench. Due to its Nylon material, it is recommended for intermittent temperatures from -40C to +100C. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Material: Nylon
  • Colour: Yellow


Skupina SR: SR5761

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť W D Farba L Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Kúpiť
0,3235 € - 0,6794 € 1800 Na sklade
Žltá
Polyamid
0,7502 € - 1,5754 € 650 Na sklade
Žltá
Polyamid
0,1575 € - 0,3308 € 5000 Na sklade
Žltá
Polyamid
0,5229 € - 1,0981 € 723 Na sklade
Žltá
Polyamid
1,1922 € - 2,5037 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyamid
0,1478 € - 0,3103 € 3850 Na sklade
Žltá
Polyamid
0,3053 € - 0,6412 € 1270 Na sklade
Žltá
Polyamid
0,7948 € - 1,6691 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyamid
0,1994 € - 0,4187 € 2250 Na sklade
Žltá
Polyamid
0,7111 € - 1,4934 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyamid
Zátka so závitom Závit UNF 3/4-16 PA Žltá

10149478

Cenové rozpätie
0,6794 € - 0,3235 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 1-5/16-12 PA Žltá

10149515

Cenové rozpätie
1,5754 € - 0,7502 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 1/2-20 PA Žltá

10149454

Cenové rozpätie
0,3308 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 1-1/16-12 PA Žltá

10149492

Cenové rozpätie
1,0981 € - 0,5229 €

Úroveň zásob
723 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 1-7/8-12 PA Žltá

10149539

Cenové rozpätie
2,5037 € - 1,1922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 7/16-20 PA Žltá

10149447

Cenové rozpätie
0,3103 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
3850 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 7/8-14 PA Žltá

10149485

Cenové rozpätie
0,6412 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
1270 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 1-5/8-12 PA Žltá

10149522

Cenové rozpätie
1,6691 € - 0,7948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 9/16-18 PA Žltá

10149461

Cenové rozpätie
0,4187 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 1-3/16-12 PA Žltá

10149508

Cenové rozpätie
1,4934 € - 0,7111 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926300090