Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom - závity NPT

Na sklade

Threaded Protection Plugs for NPT Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench. This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required since it can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C. Suitable for Metric threads. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Material: HDPE, PA
  • Colour: Red, Natural


Skupina SR: SR5759, SR5757

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál H L Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Typ Kúpiť
0,1836 € - 0,204 € 1300 Na sklade
Červená
Polyetylén HD
0,0916 € - 0,0916 € 8100 Na sklade
Červená
Polyetylén HD
0,1104 € - 0,2319 € 3100 Na sklade
Červená
Polyetylén HD
6,9861 € - 6,9861 € Požiadajte o dodací termin tu
Hnedá
PEEK
0,1557 € - 0,1713 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Polyetylén HD
0,0988 € - 0,1087 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Polyetylén HD
5,1316 € - 5,1316 € Požiadajte o dodací termin tu
Hnedá
PEEK
7,9205 € - 7,9205 € Požiadajte o dodací termin tu
Hnedá
PEEK
Zátka so závitom Závit NPT 1-11-1/2 Polyetylén HD Červená

10316474

Cenové rozpätie
0,204 € - 0,1836 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit NPT 1/4-18 Polyetylén HD Červená

10316467

Cenové rozpätie
0,0916 € - 0,0916 €

Úroveň zásob
8100 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka so závitom Závit NPT 1/2-14 Polyetylén HD Červená

10316450

Cenové rozpätie
0,2319 € - 0,1104 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Kužeľová zátka so závitom 1/4 PEEK Hnedá

10359938

Cenové rozpätie
6,9861 € - 6,9861 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PEEK
  • Farba
    Hnedá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit NPT 3/4 Polyetylén HD Červená

10163887

Cenové rozpätie
0,1713 € - 0,1557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit NPT 3/8-18 Polyetylén HD Červená

10316481

Cenové rozpätie
0,1087 € - 0,0988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka so závitom 1/8 PEEK Hnedá

10359921

Cenové rozpätie
5,1316 € - 5,1316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PEEK
  • Farba
    Hnedá
  • Commodity Code
    3926909790
Kužeľová zátka so závitom 3/8 PEEK Hnedá

10359945

Cenové rozpätie
7,9205 € - 7,9205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PEEK
  • Farba
    Hnedá
  • Commodity Code
    3926909790