Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom - závity UNF

Na sklade

These Threaded Protection Plugs for UNF Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.

  • Material: PP, LDPE, HDPE
  • Colour: Yellow, Black, Red


Skupina SR: SR5762, SR1077, SRF0029, SR1002

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
57 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba Materiál H L Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Typ Kúpiť
0,1363 € - 0,2867 € 4900 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
0,4322 € - 0,9078 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
PP
0,0938 € - 0,197 € 1500 Na sklade
Žltá
PP
Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén HD
1000 Na sklade
Žltá
Polyetylén HD
498 Na sklade
Žltá
Polyetylén HD
Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén HD
1000 Na sklade
Žltá
Polyetylén HD
500 Na sklade
Žltá
Polyetylén HD
1000 Na sklade
Žltá
Polyetylén HD
500 Na sklade
Žltá
Polyetylén HD
250 Na sklade
Žltá
Polyetylén HD
Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén HD
Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén HD
490 Na sklade
Žltá
Polyetylén HD
0,0603 € - 0,0939 € 14500 Na sklade
Červená
Polyetylén LD
7/16" x 20
0,0638 € - 0,0992 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Polyetylén LD
  • z/zo 3
Zátka so závitom Závit UNF 5/8 in x 24 Polyetylén LD Červená

10087558

Cenové rozpätie
0,2867 € - 0,1363 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 1-5/8-12 PP Žltá

10149607

Cenové rozpätie
0,9078 € - 0,4322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PP
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF 9/16-18 PP Žltá

10149683

Cenové rozpätie
0,197 € - 0,0938 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    PP
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 9/16 in x 18 Polyetylén HD Žltá

10145746


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 11/16 in x 16 Polyetylén HD Žltá

10145791


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1 in x 12 Polyetylén HD Žltá

10145876


Úroveň zásob
498 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1/2 in x 20 Polyetylén HD Žltá

10145739


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 11/16 in x 16 Polyetylén HD Žltá

10145784


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 7/8 in x 14 Polyetylén HD Žltá

10145852


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 9/16 in x 18 Polyetylén HD Žltá

10145753


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 3/4 in x 16 Polyetylén HD Žltá

10145807


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1 1/16 in x 12 Polyetylén HD Žltá

10145913


Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 7/16 in x 20 Polyetylén HD Žltá

10145722


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 5/8 in x 18 Polyetylén HD Žltá

10145760


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka so závitom Závit UNF, Závit JIC 13/16 in x 16 Polyetylén HD Žltá

10145838


Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranná zátka so závitom Závit UNF;7/16" x 20 Červená Polyetylén LD

20598136

Cenové rozpätie
0,0939 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    7/16" x 20
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000
Ochranná zátka so závitom Závit UNF;M10 Červená Polyetylén LD

20598075

Cenové rozpätie
0,0992 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3923509000