Menu Hľadať

Osadená skrutka M4 5.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Lícovaná skrutka s ultra tenkou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie s nízkym profilom. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20142728

Starý kód produktu:

20142728

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,62 €
100 - 249 3,25 €
250 - 749 2,89 €
750 + 2,53 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,62 €

1 x 3,62 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 16.0
d2 M4
D3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás