Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M4 5.0 12.0 Nehrdzavejúca oceľ 416

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20222024

Manufacturer Part Number:

20222024

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,85 €
100 - 199 2,57 €
200 - 499 2,28 €
500 - 999 2,00 €
1000 + 1,71 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,85 €

1 x 2,85 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 12.0
d2 M4
D3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál 416 Stainless Steel
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás