Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M4 5.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20230524

Manufacturer Part Number:

20230524

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,68 €
100 - 199 2,41 €
200 - 499 2,14 €
500 - 999 1,88 €
1000 + 1,61 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,68 €

1 x 2,68 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 4.0
d2 M4
D3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290
Dokončiť Blackened

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás