Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M5 6.0 14.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20232030

Manufacturer Part Number:

20232030

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,45 €
100 - 199 4,01 €
200 - 499 3,56 €
500 - 999 3,12 €
1000 + 2,67 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,45 €

1 x 4,45 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 14.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
w1 1.2
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290
Dokončiť Blackened

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás