Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M8 10.0 60.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20233440

Manufacturer Part Number:

20233440

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 10,80 €
100 - 199 9,72 €
200 - 499 8,64 €
500 - 999 7,56 €
1000 + 6,48 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

10,80 €

1 x 10,80 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 60.0
d2 M8
D3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290
Dokončiť Blackened

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás