Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M6 8.0 30.0 Titán G2

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Essentra Part Number:

20242268

Manufacturer Part Number:

20242268

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 13,62 €
100 - 199 12,26 €
200 - 499 10,90 €
500 - 999 9,53 €
1000 + 8,17 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

13,62 €

1 x 13,62 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 30.0
d2 M6
D3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Titán G2
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás