Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M5 6.0 80.0 Titán G5

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Essentra Part Number:

20243616

Manufacturer Part Number:

20243616

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 30,04 €
100 - 199 27,04 €
200 - 499 24,03 €
500 - 999 21,03 €
1000 + 18,02 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

30,04 €

1 x 30,04 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 80.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Titán G5
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás