Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M10 12.0 60.0 Titán G5

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Essentra Part Number:

20244033

Manufacturer Part Number:

20244033

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 23,29 €
100 - 199 20,96 €
200 - 499 18,63 €
500 - 999 16,30 €
1000 + 13,97 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

23,29 €

1 x 23,29 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 60.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Titán G5
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás