Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M3 4.0 40.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20246785

Manufacturer Part Number:

20246785

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,07 €
100 - 199 2,76 €
200 - 499 2,46 €
500 - 999 2,15 €
1000 + 1,84 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,07 €

1 x 3,07 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 40.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás