Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M16 20.0 35.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20247577

Manufacturer Part Number:

20247577

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 24,92 €
100 - 199 22,43 €
200 - 499 19,94 €
500 - 999 17,44 €
1000 + 14,95 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

24,92 €

1 x 24,92 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 35.0
d2 M16
D3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás