Menu Hľadať

Poistné lanko 320.0 mm Slučka a očko 14.0 mm

Tento prídržný kábel je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele potiahnutej priesvitným PVC a je zakončený slučkou a úchytom. Používa sa na zaistenie zariadení v aplikácii vrátane spojovacích prvkov, prívesov a nákladných vozidiel.
Nový kód produktu:

10209899

Starý kód produktu:

1337542

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 9,0639 €
50 - 99 5,8985 €
100 - 499 5,4383 €
500 + 5,2431 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

90,64 €

10 x 9,0639 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kábla Nehrdzavejúca oceľ
Materiál povrchovej úpravy Plast
Koncový materiál Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie ukončenia Tab And Loop
Štýl Type B
Typ Retaining Cable
Commodity Code 7312102000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás