Menu Hľadať

Redukcia M40 x 1.5 M25 x 1.5 46.0 mm PA Tmavo sivá

Táto tmavo sivá (RAL 7035) polyamidová redukcia ponúka stupeň ochrany v závislosti od kombinácie s inými komponentmi. Zmenšuje závity alebo veľkosť otvoru. Má rozsah prevádzkových teplôt -40 °C až +100 °C
Essentra Part Number:

10208724

Manufacturer Part Number:

1335923

45 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 99 3,4354 €
100 + 2,999 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

171,77 €

50 x 3,4354 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Tmavo sivá
Výška 16.0 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Šírka medzi stranami 46.0 mm
Materiál PA
Veľkosť závitu M40 x M25
Veľkosť vnútorného závitu M25 x 1.5

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás