10202357
1224036
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 87,7377 € |
50 + | 41,7799 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Celková dĺžka | 34.5 mm |
---|---|
Celková dĺžka | 1.358 in |
Celková šírka | 60.0 mm |
Celková šírka | 2.362 in |
Priemer čapu | 11.0 mm |
Priemer čapu | 0.433 in |
Dĺžka čapu | 1.3 mm |
Dĺžka čapu | 0.051 in |
Veľkosť závitu skrutky | M5 |
Materiál čapu | Oceľ |
Plný materiál | Zliatina zinku |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie závesu | Polohovacie trecie pánty s konštantným trením |
Tvar montážneho otvoru | Okrúhle |
Spôsob montáže | Skrutka |
Smer montáže | Univerzálne |
Počet montážnych otvorov | 4 |
Commodity Code | 8302100090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku