10001585
CHCBS-6-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1994 € |
5000 + | 0,1632 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Upevnenie zaistením v rohu/na hranu |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Špeciálne funkcie | Uchytenie na roh |
Priemer otvoru B | 4.8 mm |
Priemer otvoru B | 0.189 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
Hrúbka panela B | 1.6 mm |
Hrúbka panela B | 0.063 in |
Dĺžka rozpierky | 9.5 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.374 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Štandardné | RoHs |
Štandardné | REACH |
Štandardné | UL |
Štandardné | RMS |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku