Menu Hľadať

Rukoväte na skrinky

Vo výrobe

Tento rad mostíkových rukovätí na skrinky sú kruhové tyče v tvare mostíka. Často sa používajú na otváranie a zatváranie dverí a príklopy ťažkých skriniek.

Majú ergonomický dizajn, ktorý poskytuje vynikajúcu stabilitu a hladké povrchy. Predstavujú cenovo výhodnú možnosť, vyzerajú elegantne a profesionálne v rôznych aplikáciách.

Dodávajú sa pre rôzne situácie a možnosti montáže spredu alebo zozadu. Používajú sa pre aplikácie v koľajniciach, strojoch a elektronike alebo priemyselných zariadeniach.

  • Je to kruhová tyč v tvare mostíka.
  • Majú ergonomický dizajn, ktorý poskytuje stabilitu a hladké povrchy.
  • Používajú sa pre aplikácie v koľajniciach, strojoch a priemyselných zariadeniach.
Materiál: Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR78010, SR78000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 w1 h1 Farba d2 d1 Spôsob montáže Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
112.0
20.0
49.0
Čierna
13.0
M5
Montáž spredu
Požiadajte o dodací termin tu
160.0
20.0
51.0
Natural
13.0
M5
Montáž spredu
Požiadajte o dodací termin tu
179.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M8
Montáž zozadu
Požiadajte o dodací termin tu
112.0
20.0
49.0
Čierna
13.0
M6
Montáž zozadu
Požiadajte o dodací termin tu
128.0
20.0
49.0
Natural
13.0
M5
Montáž spredu
Požiadajte o dodací termin tu
300.0
26.0
57.0
Čierna
17.0
M8
Montáž zozadu
Požiadajte o dodací termin tu
400.0
26.0
57.0
Čierna
17.0
M8
Montáž zozadu
Požiadajte o dodací termin tu
300.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M8
Montáž zozadu
Požiadajte o dodací termin tu
164.0
26.0
57.0
Čierna
17.0
M6
Montáž spredu
Požiadajte o dodací termin tu
132.0
26.0
55.0
Čierna
17.0
M6
Montáž spredu
Požiadajte o dodací termin tu
160.0
20.0
49.0
Natural
13.0
M5
Montáž spredu
  • z/zo 3
Rukoväť skrinky Montáž spredu 112.0 20.0 49.0 Hliník

20251628


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Rukoväť skrinky Montáž spredu 160.0 20.0 51.0 Hliník

20251680


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Rukoväť skrinky Montáž zozadu 179.0 26.0 57.0 Hliník

20251741


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    179.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Rukoväť skrinky Montáž zozadu 112.0 20.0 49.0 Hliník

20251789


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Rukoväť skrinky Montáž spredu 128.0 20.0 49.0 Hliník

20251765


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    128.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Rukoväť skrinky Montáž zozadu 300.0 26.0 57.0 Hliník

20251857


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    300.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Rukoväť skrinky Montáž zozadu 400.0 26.0 57.0 Hliník

20251864


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    400.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Rukoväť skrinky Montáž zozadu 300.0 26.0 57.0 Hliník

20251956


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    300.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Rukoväť skrinky Montáž spredu 164.0 26.0 57.0 Hliník

20251994


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    164.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Rukoväť skrinky Montáž spredu 132.0 26.0 55.0 Hliník

20251987


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    132.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Rukoväť skrinky Montáž spredu 160.0 20.0 49.0 Hliník

20252045


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0