Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.
Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1371 € - 0,1896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,1089 € - 0,1506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0747 € - 0,1184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0783 € - 0,1093 € | 1500 Na sklade |
4.2 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.