20202583
20202583
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 1,76 € |
100 - 249 | 1,584 € |
250 - 749 | 1,408 € |
750 + | 1,23 € |
d1 | M2 |
---|---|
d2 | 4.0 |
h1 | 0.5 |
H2 max | 1.5 |
l1 | 5.0 |
r1 | 0.3 |
Torque to max.Nm | 0.18 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Rozmer Torx | TX 4 |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku