Menu Hľadať

Hadicové spony 60.0 mm 63.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 60.0 - 63.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nový kód produktu:

10308042

Starý kód produktu:

600492

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 3,1096 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

155,48 €

50 x 3,1096 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 22.0 mm
D 60.0 - 63.0 mm
Spôsob montáže Nasunúť
Farba Natural
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7307298090

Produkt 600492 nahrádza:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Vnútorný priemer - 60 - 63 mm | 2.362 - 2.48 in ; Šírka - 22.0 mm | 0.866 in ; Nasunúť
Nový kód produktu: 10349342
Starý kód produktu: 1464107

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás