Menu Hľadať

Hadicové spony 104.0 mm 112.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 104.0 - 112.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nový kód produktu:

10308097

Starý kód produktu:

600500

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 + 5,5642 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

139,11 €

25 x 5,5642 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 24.0 mm
D 104.0 - 112.0 mm
Spôsob montáže Nasunúť
Farba Natural
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7307298090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás