Menu Hľadať

Krytka potrubia 70.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD Šedá

An injection moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes. Prevents the ingress of foreign agents during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. Low cost but high quality. Internal ribs ensure a tight fit and release pressure build up. Meets ANSI and DIN specifications.
Essentra Part Number:

10337110

Manufacturer Part Number:

1258266

217 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
60 - 599 0,732 €
600 + 0,336 €
Množstvo v balení: 600

Objednávka v násobkoch 60

Celková cena:

43,92 €

60 x 0,732 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 70.0 mm
Vnútorná výška 30.0 mm
Vetrací otvor Nie
Farba Grey
Plný materiál Polyetylén LD

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás