Menu Hľadať

Krytka potrubia 219.1 mm 50.0 mm LDPE Šedá

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Essentra Part Number:

10370650

Manufacturer Part Number:

31639

5 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 13,4632 €
25 + 6,1978 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

13,46 €

1 x 13,4632 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 219.1 mm
Vnútorná výška 50.0 mm
Vetrací otvor Nie
Farba Grey
Plný materiál Polyetylén LD

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás