Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M8 30.0 mm PA Čierna

Táto skrutka s krížovou hríbovou hlavou má široký, ale nízky profil, aby zabránila nedovolenej manipulácii so zostavou. Vyrobená z čierneho polyamidu a odkazuje na NF E 25-129.
Nový kód produktu:

10066065

Starý kód produktu:

0870710001VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 299 0,177 €
300 - 999 0,1408 €
1000 - 4999 0,1385 €
5000 - 9999 0,1363 €
10000 + 0,1338 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

17,70 €

100 x 0,177 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 30.0 mm
Veľkosť závitu M8
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Typ/prevedenie hlavy Hríbová hlava
Farba Čierna
Materiál PA
Commodity Code 3926909790
Typ skrutky Strojová skrutka

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás