Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M5 20.0 mm PA Prírodná

Essentra Part Number:

10051221

Manufacturer Part Number:

0100330000VR

1800 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0862 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

86,20 €

1000 x 0,0862 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy 2.7 mm
Dĺžka závitu 20.0 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Natural
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Zapustená plochá hlava
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás