Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 16.0 mm PA Prírodná

Essentra Part Number:

10051450

Manufacturer Part Number:

0100450000VR

991 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1127 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

112,70 €

1000 x 0,1127 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy 3.3 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Natural
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Zapustená plochá hlava
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás