Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 40.0 mm PVDF Prírodná

Essentra Part Number:

10051634

Manufacturer Part Number:

0100520500VR

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,9774 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

97,74 €

100 x 0,9774 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy 3.3 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Natural
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Zapustená hlava
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Špecifikácie DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás