10051689
0100540500VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 1,0039 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška hlavy | 3.3 mm |
---|---|
Výška hlavy | 0.13 in |
Dĺžka závitu | 60.0 mm |
Dĺžka závitu | 2.362 in |
Veľkosť závitu | M6 |
Farba | Natural |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Typ/prevedenie hlavy | Zapustená hlava |
Commodity Code | 3926909790 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Špecifikácie | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku