Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M3 16.0 mm PA Prírodná

Táto skrutka má oválnu drážkovanú hlavu, ktorá spája kľúčové vlastnosti klenutých a zápustných spojovacích prvkov. Vyrobená z prírodného polyamidu a používa sa v širokej škále aplikácií a priemyselných odvetví.
Essentra Part Number:

10052020

Manufacturer Part Number:

0110120000VR

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1155 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

115,50 €

1000 x 0,1155 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy 2.4 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M3
Farba Natural
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Zvýšená zápustná hlava
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás