Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M1.2 PEEK Svetlohnedá

A micro machine screw with a countersunk head that features a crossed drive. Made from UL rated Plastic.
Essentra Part Number:

10342367

Manufacturer Part Number:

1440006

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 6,8787 €
100 - 499 3,2756 €
500 + 2,9454 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

68,79 €

10 x 6,8787 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M1.2
Farba Svetlohnedá
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Zapustená hlava
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Špecifikácie UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás