Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M4 8.0 mm Polyamid Prírodná

Skrutka s krížovou hlavou vyrobená z prírodného polyamidu je ľahký upevňovací prvok so širokým uplatnením v rôznych odvetviach. Polyamid ponúka dobré vyváženie medzi mechanickou pevnosťou a izolačnými vlastnosťami.
Essentra Part Number:

10296936

Manufacturer Part Number:

50M040070I008

3000 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0438 €
5000 - 19999 0,0394 €
20000 + 0,0355 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

43,80 €

1000 x 0,0438 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálny priemer hlavy 8.0 mm
Maximálny priemer hlavy 9.4 mm
Výška hlavy 2.7 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Veľkosť závitu M4
Farba Natural
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Zapustená plochá hlava
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás