Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M6 16.0 mm Polyamid Prírodná

Skrutka s krížovou hlavou vyrobená z prírodného polyamidu je ľahký upevňovací prvok so širokým uplatnením v rôznych odvetviach. Polyamid ponúka dobré vyváženie medzi mechanickou pevnosťou a izolačnými vlastnosťami.
Essentra Part Number:

10298138

Manufacturer Part Number:

50M060100I016

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,0772 €
2500 - 9999 0,0695 €
10000 + 0,0625 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

38,60 €

500 x 0,0772 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálny priemer hlavy 10.9 mm
Maximálny priemer hlavy 12.6 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Natural
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Zapustená plochá hlava
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás