Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M8 30.0 mm PP Prírodná

Zápustná skrutka s drážkou vyrobená z prírodného polypropylénu (PP) je ľahký upevňovací prvok so širokým uplatnením v rôznych odvetviach. PP ponúka dobré vyváženie medzi mechanickou pevnosťou a izolačnými vlastnosťami.
Essentra Part Number:

10402320

Manufacturer Part Number:

543083000011

100 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2245 €
500 - 999 0,1715 €
1000 + 0,1322 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

22,45 €

100 x 0,2245 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy 4.7 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Veľkosť závitu M8
Farba Natural
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Zapustená hlava
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie ISO 2009, DIN 963

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás