Menu Hľadať

Uzamykateľná západka 5,0 mm dvojzubý kľúč 50.0 mm Zliatina zinku

Essentra Part Number:

20120580

Manufacturer Part Number:

06411154030E

14 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 35,5408 €
50 + 15,7852 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

35,54 €

1 x 35,5408 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ kľúča 5,0 mm dvojzubý kľúč
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pochrómované
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka zachytenia 50.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 40.0 mm
Rozpätie zachytenia 50.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás