Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 5,0 mm dvojzubý kľúč 56.0 mm Zliatina zinku

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Essentra Part Number:

20058708

Manufacturer Part Number:

06411154034E

34 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 35,5408 €
50 + 15,7852 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

35,54 €

1 x 35,5408 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ kľúča 5,0 mm dvojzubý kľúč
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál puzdra Zamak
Dokončiť Pochrómované
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka zachytenia 55.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 40.0 mm
Rozpätie zachytenia 56.0 mm
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás