Menu Hľadať

Quarter Turn Latch 8.0 mm Triangle Key 46.0 mm Zinc Alloy

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Essentra Part Number:

20058906

Manufacturer Part Number:

06411383034E

25 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 13,3804 €
50 - 149 5,9569 €
150 + 4,4405 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

13,38 €

1 x 13,3804 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ kľúča 8,0 mm trojuholníkový kľúč
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál puzdra Zamak
Dokončiť Pochrómované
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka zachytenia 46.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 30.0 mm
Rozpätie zachytenia 46.0 mm
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás