Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 54.0 mm Zliatina zinku

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Essentra Part Number:

20058913

Manufacturer Part Number:

06411384033E

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 14,3646 €
50 - 149 6,3901 €
150 + 4,7519 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

14,36 €

1 x 14,3646 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ kľúča 8,0 mm trojuholníkový kľúč
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál puzdra Zamak
Dokončiť Pochrómované
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka zachytenia 54.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 40.0 mm
Rozpätie zachytenia 54.0 mm
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás