10234303
1217215
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 1,9661 € |
150 - 299 | 1,8685 € |
300 + | 1,7988 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Celková dĺžka | 31.75 mm |
---|---|
Celková dĺžka | 1.25 in |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Tuhosť pružiny | 0.38 Nmm |
Tuhosť pružiny | 0.38 Nmm |
Približná pevná výška | 7.7 mm |
Približná pevná výška | 0.303 in |
Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 6.52 N |
Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 6.52 N |
Zaťažená dĺžka | 14.6 mm |
Zaťažená dĺžka | 0.575 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Vonkajší priemer | 4.6 mm |
Vonkajší priemer | 0.181 in |
Priemer drôtu | 0.5 mm |
Priemer drôtu | 0.02 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku