10234310
1217221
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 1,7151 € |
150 - 299 | 1,6454 € |
300 + | 1,5757 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Celková dĺžka | 9.65 mm |
---|---|
Celková dĺžka | 0.38 in |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Tuhosť pružiny | 0.86 Nmm |
Tuhosť pružiny | 0.86 Nmm |
Približná pevná výška | 2.4 mm |
Približná pevná výška | 0.094 in |
Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 4.74 N |
Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 4.74 N |
Zaťažená dĺžka | 4.1 mm |
Zaťažená dĺžka | 0.161 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Vonkajší priemer | 6.1 mm |
Vonkajší priemer | 0.24 in |
Priemer drôtu | 0.5 mm |
Priemer drôtu | 0.02 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku