10638163
1217235
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 1,743 € |
150 - 299 | 1,6594 € |
300 + | 1,5896 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Celková dĺžka | 9.65 mm |
---|---|
Celková dĺžka | 0.38 in |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Tuhosť pružiny | 22.02 Nmm |
Tuhosť pružiny | 22.02 Nmm |
Približná pevná výška | 6.9 mm |
Približná pevná výška | 0.272 in |
Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 53.32 N |
Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 53.32 N |
Zaťažená dĺžka | 7.2 mm |
Zaťažená dĺžka | 0.283 in |
Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
Vonkajší priemer | 6.1 mm |
Vonkajší priemer | 0.24 in |
Priemer drôtu | 1.1 mm |
Priemer drôtu | 0.043 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku