20265915
20265915
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | 30.0 |
---|---|
d2 | M10x1.50 |
h1 | 20.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 15.0 |
w1 | 15.0 |
w2 | 20.5 |
Takt s1 | 5.5 |
A/F1 | 8.0 |
A/F2 | 24.0 |
Krútiaci moment do max. Nm | 75.0 |
Upínacia sila max. kN | 8.0 |
Hmotnosť g | 110.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku