Menu Hľadať

Zapustená rukoväť 102.0 mm 15.0 mm ABS Šedá

Screw mounted recessed handle from ABS. This is a strong handle that can be fixed using M3 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically. Nahrádza položku č.: 493457
Essentra Part Number:

20338435

Manufacturer Part Number:

57428

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 100

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Plný materiál Akrylonitrilbutadiénstyrén
Tvar rukoväte Obdĺžnikové
Typ/prevedenie rukoväte Zapustená
Materiál ABS
Spôsob montáže Skrutka alebo samolepiaci pás
Zapustený tvar/prevedenie Trapeze
Celková výška 15.0 mm
Celková dĺžka 102.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás