Menu Hľadať

Zátky na ložiská 50.0 mm 71.5 mm (DIA) PP Šedá

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Essentra Part Number:

10100165

Manufacturer Part Number:

3415000

650 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
75 - 749 0,8869 €
750 - 1499 0,4223 €
1500 + 0,3641 €
Množstvo v balení: 750

Objednávka v násobkoch 75

Celková cena:

66,52 €

75 x 0,8869 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer príruby 71.5 mm
Vnútorný priemer 47.0 mm
Vonkajší priemer 50.0 mm
Celková výška 23.1 mm
Plný materiál Polypropylén
Farba Grey

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás