Menu Hľadať

Zátky so závitom a tesnením - závity UNF

Na sklade

Threaded O-ring Plugs for UNF Threads include a compressed flange lip and an O-ring (optional) to provide a watertight seal and superior leakage prevention for hydraulic threads. The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

It may be installed using a hex wrench, screwdriver, or hand. Often used on flat-faced hydraulic fittings, it is recommended when strength and resistance are desired as it can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C. Used in oil and gas, plumbing, and automotive sectors where leak-proof seals are crucial to system integrity.

  • Material: PP, HDPE
  • Colour: Yellow, Black, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0


Skupina SR: SR5762, SR1125, SR5760

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť S D Farba H L Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Kúpiť
0,104 € - 0,1131 € 350 Na sklade
Žltá
0,1505 € - 0,1505 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
0,2483 € - 0,2655 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
0,2098 € - 0,4406 € 1250 Na sklade
Červená
1-14
0,4517 € - 0,9488 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
1-5/8-12
10149690 0,102 € - 0,2142 € 1200 Na sklade
Žltá
9/16-18
0,1841 € - 0,3866 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
3/4-16
0,4197 € - 0,8813 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
1-3/16-12
0,1728 € - 0,5241 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
7/16-20
0,1896 € - 0,3982 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
7/8-14
0,1881 € - 0,3951 € 1900 Na sklade
Červená
7/8-14
0,6065 € - 1,2738 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
1-5/16-12
0,1308 € - 0,1439 € 2600 Na sklade
Čierna
1/2-13
0,1187 € - 0,1187 € 207 Na sklade
Žltá
0,2161 € - 0,2161 € 150 Na sklade
Žltá
0,3904 € - 0,4657 € 550 Na sklade
Žltá
0,1023 € - 0,1111 € 500 Na sklade
Žltá
0,1478 € - 0,1757 € 35 Na sklade
Žltá
0,292 € - 0,3107 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
0,0835 € - 0,0992 € 750 Na sklade
Žltá
  • z/zo 2
Závit UNF 7⁄16 in x 20 Polyetylén HD Žltá

10286968

Cenové rozpätie
0,1131 € - 0,104 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926300090
Závit UNF 3/4 in x 16 Polyetylén HD Žltá

10286999

Cenové rozpätie
0,1505 € - 0,1505 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3923509000
Závit UNF 13⁄16 in x 12 Polyetylén HD Žltá

10287019

Cenové rozpätie
0,2655 € - 0,2483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926300090
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 1-14 Polyetylén HD Červená

10149430

Cenové rozpätie
0,4406 € - 0,2098 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-14
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Ochranná zátka so závitom Závit UNF 1-5/8-12 PP Žltá

10149614

Cenové rozpätie
0,9488 € - 0,4517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-5/8-12
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PP
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Ochranná zátka so závitom Závit UNF 9/16-18 PP Žltá

10149690

Cenové rozpätie
0,2142 € - 0,102 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    9/16-18
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PP
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 3/4-16 Polyetylén HD Červená

10310977

Cenové rozpätie
0,3866 € - 0,1841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    3/4-16
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Ochranná zátka so závitom Závit UNF 1-3/16-12 PP Žltá

10149577

Cenové rozpätie
0,8813 € - 0,4197 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-3/16-12
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PP
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Ochranná zátka so závitom Závit UNF 7/16-20 PP Žltá

10149652

Cenové rozpätie
0,5241 € - 0,1728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    7/16-20
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PP
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Ochranná zátka so závitom Závit UNF 7/8-14 PP Žltá

10149737

Cenové rozpätie
0,3982 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    7/8-14
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PP
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Zátky so závitom a tesnením Závit UNF 7/8-14 Polyetylén HD Červená

10310984

Cenové rozpätie
0,3951 € - 0,1881 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    7/8-14
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Ochranná zátka so závitom Závit UNF 1-5/16-12 PP Žltá

10149591

Cenové rozpätie
1,2738 € - 0,6065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-5/16-12
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PP
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Ochranná zátka so závitom Závit UNC 1/2-13 PP Čierna

10149676

Cenové rozpätie
0,1439 € - 0,1308 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNC Threads
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/2-13
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PP
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Závit UNF 9⁄16 in x 18 Polyetylén HD Žltá

10286982

Cenové rozpätie
0,1187 € - 0,1187 €

Úroveň zásob
207 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926300090
Závit UNF 1 in x 14 Polyetylén HD Žltá

10285831

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926300090
Závit UNF 1-5/8 in x 12 Polyetylén HD Žltá

10287026

Cenové rozpätie
0,4657 € - 0,3904 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926300090
Závit UNF 1/2 in x 20 Polyetylén HD Žltá

10286975

Cenové rozpätie
0,1111 € - 0,1023 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926300090
Zátka so závitom Závit UNF 7/8 x 14 Polyetylén HD Žltá

10287002

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926300090
Závit UNF 15⁄16 in x 12 Polyetylén HD Žltá

10285855

Cenové rozpätie
0,3107 € - 0,292 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3923509000
Závit UNF 3/8 in x 24 Polyetylén HD Žltá

10286951

Cenové rozpätie
0,0992 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný závitový štandard
    UNF Threads
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Commodity Code
    3926300090