10278826
495210
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,654 € |
5000 + | 0,534 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 22.0 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.866 in |
Priemer hlavy | 15.0 mm |
Priemer hlavy | 0.591 in |
Výška hlavy | 2.6 mm |
Výška hlavy | 0.102 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 3.0 - 8.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.118 - 0.315 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 8 - 8.0 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.315 - 0.315 in |
Druh nitovania | Zásuvné |
Tvar hlavy nitu | Ploché |
Typ/prevedenie nitu | Rozperný nit |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku