10036259
TR-2
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1868 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 22.8 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.898 in |
Priemer hlavy | 25.0 mm |
Priemer hlavy | 0.984 in |
Výška hlavy | 2.5 mm |
Výška hlavy | 0.098 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.5 - 8.9 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.098 - 0.35 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 6.3 - 7 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.248 - 0.276 in |
Druh nitovania | Zásuvné |
Tvar hlavy nitu | Ploché |
Typ/prevedenie nitu | Pevné |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku