10036273
TR-4
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2105 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 21.1 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.831 in |
Priemer hlavy | 14.9 mm |
Priemer hlavy | 0.587 in |
Výška hlavy | 2.7 mm |
Výška hlavy | 0.106 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 3.0 - 8.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.118 - 0.315 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 8.0 - 8.3 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.315 - 0.325 in |
Druh nitovania | Zásuvné |
Tvar hlavy nitu | Ploché |
Typ/prevedenie nitu | Pevné |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku