Menu Hľadať

Zatláčacie rozpierky

Na sklade

Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru B Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1333 € - 0,2799 € 2000 Na sklade
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1577 € - 0,1577 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,1785 € - 0,1785 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1506 € - 0,1506 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
2,0777 € - 2,0777 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
14.0 mm
0,1506 € - 0,1506 € 474 Na sklade
1.6 mm
4.0 mm
0,1785 € - 0,1785 € 7636 Na sklade
1.6 mm
7.0 mm
0,1199 € - 0,1199 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,1328 € - 0,1328 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,1715 € - 0,3601 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,1785 € - 0,1785 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,1785 € - 0,1785 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
  • z/zo 2
Rozpierka PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10151396

Cenové rozpätie
0,2799 € - 0,1333 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka PCB 7.0 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10556887

Cenové rozpätie
0,1577 € - 0,1577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022320

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka panela B
    0.8 - 1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022351

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka panela B
    0.8 - 1.6 mm
Rozpierka PCB 14.0 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10022207

Cenové rozpätie
2,0777 € - 2,0777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    7.0 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10022245

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
474 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    7.0 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022283

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
7636 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    7.0 mm
  • Hrúbka panela B
    1.6 mm
Rozpierka PCB 3.5 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10556856

Cenové rozpätie
0,1199 € - 0,1199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka PCB 5.5 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10556863

Cenové rozpätie
0,1328 € - 0,1328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka PCB 13.5 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10151419

Cenové rozpätie
0,3601 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka PCB 6.0 mm (H) PA UL94 V-0 Prírodná

10022337

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka panela B
    0.8 - 1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10022368

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Ploché upevnenie
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka panela B
    0.8 - 1.6 mm