Menu Hľadať

N/A Prírodná 4.6 mm 4.6 mm (PT)

Zatláčací nit vyrobený z čierneho polyamidu. Poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé spojenie. Nit sa rozpína, čím dôjde k ich pevnému uchyteniu. Ponúka dobrú elektrickú izoláciu a odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii. K dispozícii je inštalačný nástroj na rýchlejšie upevnenie a ide o odporúčaný spôsob použitia.
Nový kód produktu:

10093818

Starý kód produktu:

2010990000VR

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0824 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

82,40 €

1000 x 0,0824 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 4.7 mm
Dĺžka kotvy 8.6 mm
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 1.4 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Tvar hlavy nitu Šošovková
Druh nitovania Zásuvné
Hrúbka steny 4.6 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás